Photo en studio

Godets squelettes 2 017 mm (80 in), type plaque à dents

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
79.4 in
2017 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
754 lb
342 kg
Hauteur
21.4 in
544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 017 mm (80 in), type plaque à dents

Largeur 79.4 in 2017 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 754 lb 342 kg
Hauteur 21.4 in 544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 43.9 in 1115 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Espacement des dents 2.9 in 73 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 0.4 in 10 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Nombre de dents 25 25
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 017 mm (80 in), type plaque à dents soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  2 017 mm (80 in), type plaque à dents

Afficher davantage d'offres