Photo en studio

Godets squelettes 2 182 mm (86 in), type plaque à dent

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
85.9 in
2182 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
804.7 lb
365 kg
Hauteur
21.4 in
544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 182 mm (86 in), type plaque à dent

Largeur 85.9 in 2182 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 804.7 lb 365 kg
Hauteur 21.4 in 544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 43.9 in 1115 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Espacement des dents 2.9 in 73 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 0.4 in 10 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Nombre de dents 27 27
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 182 mm (86 in), type plaque à dent soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  2 182 mm (86 in), type plaque à dent

Afficher davantage d'offres