Photo en studio

Godets squelettes 2 349 mm (92 in), type plaque à dent

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
92.5 in
2349 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
842.2 lb
382 kg
Hauteur
21.4 in
544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.

Spécifications produit pour 2 349 mm (92 in), type plaque à dent

Largeur 92.5 in 2349 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 842.2 lb 382 kg
Hauteur 21.4 in 544 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 43.9 in 1115 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des parois latérales 0.5 in 12 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Espacement des dents 2.9 in 73 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 0.4 in 10 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Nombre de dents 29 29
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 349 mm (92 in), type plaque à dent soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  2 349 mm (92 in), type plaque à dent

Afficher davantage d'offres