Vue d'ensemble
Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.
Spécifications clés
| Poids | 191.4 lb 86.8 kg |
| Largeur | 14.1 in 359 mm |
| Longueur | 24.2 in 615 mm |
| Hauteur hors tout | 10.9 in 276 mm |
| Diamètre d'axe | 45 mm – 50 mm 45 mm – 50 mm |
| Catégorie de machine | Chargeuse-pelleteuse 415-444 Chargeuse-pelleteuse 415-444 |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres