Vue d'ensemble
Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.
Spécifications clés
Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids | 202.8 lb 92 kg |
| Largeur hors tout | 14.3 in 363 mm |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques 10 tonnes Minipelles hydrauliques 10 tonnes |
| Hauteur hors tout | 13.7 in 347 mm |
| Longueur hors tout | 29.1 in 738 mm |
| Diamètre d'axe | 2.4 in 60 mm |
| Capacité du crochet de levage | 3086.5 lb 1400 kg |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Débit hydraulique requis | Installé en usineInstallé en usine Installé en usineInstallé en usine |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres