CW-45S

Attaches de la série CW CW-45S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
880 lb
400 kg
Largeur
22 in
550 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité nominale, crochet de levage
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-45S, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-45S est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 25 et 40 US t.

Spécifications produit pour CW-45S

Poids 880 lb 400 kg
Largeur 22 in 550 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité nominale, crochet de levage 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Longueur 22 in 550 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Découvrez comment CW-45S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CW-45S

Afficher davantage d'offres