Photo en studio

Attaches de la série CW Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW-10 hydraulique

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
202.8 lb
92 kg
Largeur hors tout
15.1 in
383 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes

Vue d'ensemble

Des attaches rapides simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence d'une pelle hydraulique.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW-10 hydraulique

Poids 202.8 lb 92 kg
Largeur hors tout 15.1 in 383 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Hauteur hors tout 16.7 in 423 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur hors tout 28.1 in 713 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Diamètre d'axe 2.4 in 60 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité du crochet de levage 3086.5 lb 1400 kg
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW-10 hydraulique soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW-10 hydraulique

Afficher davantage d'offres