Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80 : 678-7581

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80 : 678-7581 Attaches de type S à raccord hydraulique

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
24-40
24-40
Pression en ordre de marche maximale
5076 psi
350 bar
Poids
919 lb
417 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Un meilleur débit hydraulique

Un meilleur débit hydraulique

  • Les raccords sont usinés et dimensionnés pour les performances haut débit requises par les équipements hydromécaniques.
  • Un meilleur débit hydraulique permet de réduire la contre-pression, ce qui se traduit par des gains en termes d'efficacité énergétique.
  • Le ressort enfermé empêche la contamination du circuit hydraulique.
  • Les branchements hydrauliques à sécurité intégrée créent un circuit pour le débit de liquide hydraulique et aucun risque de déversements pendant le remplacement d'outil.
  • Les flexibles à cheminement interne dans le support et l'attache utilisent moins de flexibles externes, ce qui réduit les coûts globaux en termes de flexibles et de réparation.
Changement plus rapide des équipements

Changement plus rapide des équipements

  • Le changement d'équipements à l'aide d'attaches à raccord hydraulique est 98 % plus rapide que le système à goupilles.
  • L'utilisation d'attaches à raccord hydraulique à la place des raccords mécaniques permet de gagner 96 % de temps lors du changement d'accessoires.
  • La conception de déconnexion rapide prolonge la durée de vie et l'entretien est simplifié.
  • La conception du couvercle et des joints renforce la protection des raccords et évite la contamination du circuit hydraulique.
  • La position usinée des vannes de déconnexion rapide sur l'outil et sur le support garantit un raccordement étanche et fiable, limitant ainsi les risques de fuites ou de dommages.
  • Les raccords de déconnexion rapide sont installés dans le même sens que la force de blocage avec une bride solide pour garantir un solide serrage. Aucune bague ou écrou de verrouillage qui augmente le risque de pièces desserrées ou cassées.
Sécurité inégalée

Sécurité inégalée

  • Fonctions de sécurité inégalées dans la technologie des capteurs.
  • Le verrouillage sécurisé de l'attache rapide est conforme à la norme de sécurité EN474 mise à jour.
  • Assurez la sécurité de tout le monde sur le chantier. Le conducteur reste bien en sécurité dans la cabine et aucune aide n'est requise pour connecter ou déconnecter les flexibles hydrauliques durant les changements d'équipement.
  • Plusieurs mesures électroniques et mécaniques sont effectuées pour maintenir la sécurité de l'équipement, même en cas de perte de pression.
  • L'opérateur dispose de confirmations visuelles et sonores depuis l'intérieur de la cabine que les équipements ont été correctement connectés.
  • La conception de cheville de verrouillage extra-robuste maintient les connexions bien serrées et en place pendant l'utilisation.
Polyvalence supplémentaire

Polyvalence supplémentaire

  • Changement d'équipement avec une attache à connexion hydraulique:
    • Avec les changements rapides, les conducteurs utilisent les équipements appropriés aux tâches et aux applications, ce qui accroît la productivité globale et rallonge la durée de vie des équipements.
    • La possibilité de remplacer facilement les équipements permet de réduire le nombre de machines nécessaires pour un travail.
    • Les changements rapides d'équipement à l'aide de l'interface de connexion hydraulique permettent de gagner de temps par comparaison avec les attaches statiques ou les équipements à claveter.
  • Un connecteur électrique permet d'utiliser toutes les fonctionnalités lorsqu'il est utilisé en association avec des rorateurs inclinables, des godets de curage de fossés/d'inclinaison et des débroussailleuses-déchiqueteuses ou d'autres équipements dotés de faisceaux électroniques pour capteurs de nivellement ou fonctions d'outil.
  • Chaque attache est équipée en série d'un crochet de levage avec une capacité de levage de 5, 8 ou 10tonnes selon la classe de taille.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • La localisateur d'accessoire PL161 Cat® permet de suivre la position des accessoires sur tous les chantiers grâce à la visibilité de la localisation par Bluetooth.
  • Suivez l'utilisation des accessoires en enregistrant les heures de travail réelles afin d'optimiser la planification de l'entretien.
  • Consultez simultanément les machines et les accessoires dans VisionLink™ pour bénéficier d'une visibilité et d'une gestion complètes de votre parc.
  • Conception robuste ne nécessitant aucun entretien, avec une autonomie de la batterie pouvant atteindre deux ans.

Spécifications produit pour Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80 : 678-7581

Catégorie de machine 24-40 24-40
Pression en ordre de marche maximale 5076 psi 350 bar
Raccords hydrauliques 1/2" (montés) 2 2
Débit de raccord hydraulique 1/2" 21 US gal/min 79 l/min
Connecteurs hydrauliques 3/4" (en option) 2 2
Débit de connecteur hydraulique 3/4" 59 US gal/min 225 l/min
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) 2 2
Débit de connecteur hydraulique 1" 100 US gal/min 380 l/min
Poids 919 lb 417 kg
Capacité du crochet de levage 10 ton (US) 10 ton (US)
Hauteur 19.8 in 504 mm
Longueur 39.3 in 999 mm
Largeur 25.5 in 647 mm

Découvrez comment Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80 : 678-7581 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80

Raccords rapides hydrauliques HCS80

Grappin de démolition et de triage travaillant avec une attache HCS

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80
Raccords rapides hydrauliques HCS80
Grappin de démolition et de triage travaillant avec une attache HCS
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Découvrez les offres disponibles pour  Attache de type S à raccords hydrauliques HCS80 : 678-7581

Afficher davantage d'offres