Attache à accouplement par axes S40 LCS pour 302.7
NOUVEAUTÉ

Attaches de typeS Attache à accouplement par axes S40 LCS pour 302.7

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
89.1 lb
40.4 kg
Capacité du crochet de levage
4409.2 lb
2000 kg
Largeur
9.5 in
241 mm

Vue d'ensemble

L'attache de typeS est une attache spécifique de type attache à accouplement par axes. Elle permet d'échanger des outils dans un parc de machines présentant différentes plate-formes. Ajustage serré constant sur l'équipement, faible déport et fiabilité sont les caractéristiques clés!

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes S40 LCS pour 302.7

Poids 89.1 lb 40.4 kg
Capacité du crochet de levage 4409.2 lb 2000 kg
Largeur 9.5 in 241 mm
Longueur hors tout 18.5 in 469 mm
Hauteur hors tout 9.9 in 251 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Catégorie de machine Pelles hydrauliques 302.7 Pelles hydrauliques 302.7
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Pression en ordre de marche maximale 4351.1 psi 300 bar
Type d'attache S-40 S-40

Découvrez comment Attache à accouplement par axes S40 LCS pour 302.7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Attache à accouplement par axes S40 LCS pour 302.7

Afficher davantage d'offres