CTR 320

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Conçues pour garantir une productivité et une fiabilité maximales, ainsi qu'une durée de vie prolongée des composants, les ébrancheuses CTR 320 et 426 vous permettent d'effectuer votre travailrapidement et avec efficacité. Avec ses trois couteaux et son ouverture de gorge de 31 pouces, le modèle 320 est idéal pour les résineux petits à moyens et les petitsfeuillus. Pour le bois de plus grande taille et les applications d'éclaircie, choisissez le modèle 426 avec ses quatre couteaux et sonouverture de gorge de 34 3/8 pouces. Examinez les caractéristiques suivantes ; vous conviendrez que vous ne pouvez trouver d'ébrancheuses plus puissantes et mieux conçues que les modèles CTR.

Diamètre de roulement de nez 16.0 in 40.64 cm Less
Diamètre de roulement pour plaque tournante 22.0 in 55.88 cm Less
Hauteur de châssis 99.7 in 253.23 cm Less
Lames en acier allié 18.0 in 45.72 cm Less
Largeur de châssis 86.15 in 218.82 cm Less
Largeur de roulement de nez 17.0 in 43.18 cm Less
Longueur de châssis 72.42 in 184.02 cm Less
Ouverture de gorge 31.0 in 78.74 cm Less
Pas de chaîne de scie 0.75 in 1.9 cm Less
Réservoir d'huile pour barres et chaînes 8.25 gal (US) 31.23 l Less