< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Conçues pour couper et regrouper unegrande variété d'espèces d'arbres, les Têtes d'abattage HF Cat® s'adaptent à quasiment toutes les applications.Le disque de la scie à rotation continue ultra rapide optimise l'inertie et garantit ainsi une excellente performance de coupe. Production accrue grâce à la scie à barre et aux têtes d'abattage en cisaillement. L'association judicieuse d'une tête d'abattage et d'une abatteuse-groupeuse à chaînes optimise la capacité de coupe et de groupage et améliore la production.

Weight - Partial Tilt / Full Tilt 3 783 kg (8 340 lb) / 4 182 kg (9 220 lb) 3 783 kg (8 340 lb) / 4 182 kg (9 220 lb) Less
Capacité nominale du godet (2) 119.0 in 3020.0 mm Less
Width (Base) 71.0 in 1800.0 mm Less
Zone d'accumulation 5.5 pi² 0.51 m² Less
Diamètre de coupe maximum 24.4 in 620.0 mm Less
Disc Diameter 61.0 in 1549.0 mm Less
Kerf - No of Teeth 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 Less
Saw Motor 160 cc Variable Displacement Piston 160 cc Variable Displacement Piston Less
Saw Speed 1175.0 tr/min 1175.0 tr/min Less
Saw Hydraulic - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4,500 psi) 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4,500 psi) Less
Arm Cylinder - F/P Cushioned - 190 L/m (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Cushioned - 190 L/m (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Less
Tilt, Partial and Full - F/P 190 l/min (51 US gal/min), 260 bar (3 770 psi) 190 l/min (51 US gal/min), 260 bar (3 770 psi) Less
Ouverture de gorge 44.0 in 1118.0 mm Less