< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Single Cut Capacity 22.7 in 57.6 cm Less
Accumulating Capacity 5.1 pi² 0.47 m² Less
Poids total 6550.0 lb 2971.0 kg Less
Capacité nominale du godet (2) 119.0 in 302.3 cm Less
Ouverture de gorge 49.0 in 124.0 cm Less

-NA-

Hauteur copy 63.6 in 161.5 cm Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
null
Godet de curage de fossés inclinable de 1 100 mm (43 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.