Photo en studio

Fourches de construction 1524mm (60in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Hauteur
52 in
1320 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur
98.3 in
2498 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
1172.9 lb
532 kg

Vue d'ensemble

Pour une utilisation dans les applications très exigeantes.

Spécifications produit pour 1524mm (60in)

Hauteur 52 in 1320 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur 98.3 in 2498 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 1172.9 lb 532 kg
Longueur de dent 60 in 1524 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur des griffes 5.9 in 150 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Hauteur des pointes 33.1 in 841 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 3 in 75 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids des pointes 370.4 lb 168 kg
Poids combiné 2120.8 lb 962 kg
Longueur hors tout 85.4 in 2169 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1524mm (60in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1524mm (60in)

Afficher davantage d'offres