Photo en studio

Fourches de construction 1829mm (72in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Hauteur
52 in
1320 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur
98.3 in
2498 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
1172.9 lb
532 kg

Vue d'ensemble

Pour une utilisation dans les applications très exigeantes.

Spécifications produit pour 1829mm (72in)

Hauteur 52 in 1320 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur 98.3 in 2498 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 1172.9 lb 532 kg
Longueur de dent 72 in 1829 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur des griffes 5.9 in 150 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Hauteur des pointes 33.1 in 841 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur des dents 3 in 75 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids des pointes 418.9 lb 190 kg
Poids combiné 2215.6 lb 1005 kg
Longueur hors tout 97.4 in 2473 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1829mm (72in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1829mm (72in)

Afficher davantage d'offres