1 829 mm (72 in), attache TH
NOUVEAUTÉ

Tabliers à positionneur de fourche hydraulique 1 829 mm (72 in), attache TH

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
51.8 in
1316 mm
Largeur
72 in
1829 mm
Largeur hors tout
75.3 in
1913 mm

Vue d'ensemble

Permet au conducteur de modifier l'écartement des fourches de manière hydraulique depuis son siège.

Spécifications produit pour 1 829 mm (72 in), attache TH

Hauteur 51.8 in 1316 mm
Largeur 72 in 1829 mm
Largeur hors tout 75.3 in 1913 mm
Poids 933 lb 423.2 kg
Longueur 16.8 in 427 mm
Espacement des griffes 229-1 654 mm (9-65 in) 229-1 654 mm (9-65 in)
Capacité de charge 12000 lb 5443.1 kg
Type d'interface Attache TH standard Attache TH standard

Découvrez comment 1 829 mm (72 in), attache TH soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 829 mm (72 in), attache TH

Afficher davantage d'offres