1 829 mm (72 in), attache IT
NOUVEAUTÉ

1 829 mm (72 in), attache IT Tabliers à positionneur de fourche hydraulique

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
51.8 in
1316 mm
Largeur
72 in
1829 mm
Largeur hors tout
75.3 in
1913 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Dossier haut à boulonner

Dossier haut à boulonner

Le dossier à boulonner offre une meilleure rétention de la charge et une bonne visibilité.
Deux vérins de coulissement

Deux vérins de coulissement

Deux vérins permettent de commander en douceur le rappel et la sortie des fourches depuis le siège du conducteur.
Distributeur

Distributeur

La soupape commande le débit hydraulique vers les vérins afin de maintenir une pression constante sur les fourches.

Spécifications produit pour 1 829 mm (72 in), attache IT

Hauteur 51.8 in 1316 mm
Largeur 72 in 1829 mm
Largeur hors tout 75.3 in 1913 mm
Poids 968.5 lb 439.3 kg
Longueur 19.1 in 485 mm
Espacement des griffes 229-1 654 mm (9-65,1 in) 229-1 654 mm (9-65,1 in)
Capacité de charge 12000 lb 5443.1 kg
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1 829 mm (72 in), attache IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1 829 mm (72 in), attache IT

Afficher davantage d'offres