2 134 mm (84 in), coupleur Fusion™
NOUVEAUTÉ

2 134 mm (84 in), coupleur Fusion™ Tabliers à positionneur de fourche hydraulique

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
58.9 in
1497 mm
Largeur
84 in
2134 mm
Largeur hors tout
86 in
2184 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Dossier haut à boulonner

Dossier haut à boulonner

Le dossier à boulonner offre une meilleure rétention de la charge et une bonne visibilité.
Deux vérins de coulissement

Deux vérins de coulissement

Deux vérins permettent de commander en douceur le rappel et la sortie des fourches depuis le siège du conducteur.
Distributeur

Distributeur

La soupape commande le débit hydraulique vers les vérins afin de maintenir une pression constante sur les fourches.

Spécifications produit pour 2 134 mm (84 in), coupleur Fusion™

Hauteur 58.9 in 1497 mm
Largeur 84 in 2134 mm
Largeur hors tout 86 in 2184 mm
Poids 26.7 in 678.1 mm
Poids 26.7 in 678.1 mm
Longueur 21.7 in 550 mm
Longueur 21.7 in 550 mm
Espacement des griffes 387 mm – 1 853 mm (15,2 in - 73 in) 387 mm – 1 853 mm (15,2 in - 73 in)
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 2 134 mm (84 in), coupleur Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2 134 mm (84 in), coupleur Fusion™

Afficher davantage d'offres