Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1397 mm (55 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Hauteur
22.8 in
580 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur
55 in
1397 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
310.9 lb
141 kg

Vue d'ensemble

Les tabliers porte-fourches à palettes sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1397 mm (55 in)

Hauteur 22.8 in 580 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur 55 in 1397 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 310.9 lb 141 kg
Longueur 10 in 253 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1397 mm (55 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1397 mm (55 in)

Afficher davantage d'offres