1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908

Tabliers de fourche à palettes 1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
25 in
634 mm
Largeur
51.2 in
1300 mm
Largeur hors tout
51.7 in
1312 mm

Vue d'ensemble

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908

Hauteur 25 in 634 mm
Largeur 51.2 in 1300 mm
Largeur hors tout 51.7 in 1312 mm
Poids 242.9 lb 110.2 kg
Longueur 9.6 in 245 mm
Espacement des griffes 250-1 172 mm (9,8-46,1 in) 250-1 172 mm (9,8-46,1 in)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 300 mm (51 in), attache compacte rigide, classe III, 906-908

Afficher davantage d'offres