1 524 mm (60 in), à claveter, classe III
NOUVEAUTÉ

1 524 mm (60 in), à claveter, classe III Tabliers de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
25 in
635 mm
Largeur
60 in
1524 mm
Largeur hors tout
60 in
1524 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Tablier à rail cranté

Tablier à rail cranté

La conception du tablier à rail cranté pour fourches à palettes permet de remplacer ou de changer facilement les dents de fourche et de les verrouiller en place.
Goupille d'inclinaison simple à claveter

Goupille d'inclinaison simple à claveter

Conçu spécialement pour être utilisé avec une seule goupille d'inclinaison sur les chargeuses-pelleteuses, afin d'assurer une grande résistance et une longue durée de vie
Tubes raidisseurs

Tubes raidisseurs

Les tubes raidisseurs offrent une résistance accrue et contribuent à la longévité du tablier.

Spécifications produit pour 1 524 mm (60 in), à claveter, classe III

Hauteur 25 in 635 mm
Largeur 60 in 1524 mm
Largeur hors tout 60 in 1524 mm
Poids 597.2 lb 270.9 kg
Longueur 17.4 in 442 mm
Espacement des griffes 442 mm – 1 369 mm (17,4 in – 53,9 in) 442 mm – 1 369 mm (17,4 in – 53,9 in)
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1 524 mm (60 in), à claveter, classe III soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 524 mm (60 in), à claveter, classe III

Afficher davantage d'offres