1 270 mm (50 in), attache TH
NOUVEAUTÉ

Tabliers porte-fourche à rotation-déport latéral 1 270 mm (50 in), attache TH

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
47 in
1194 mm
Largeur
50 in
1270 mm
Largeur hors tout
53 in
1346 mm

Vue d'ensemble

Les tabliers à rotation/déport latéral permettent un positionnement précis d'une charge, même sur un terrain accidenté.

Spécifications produit pour 1 270 mm (50 in), attache TH

Hauteur 47 in 1194 mm
Largeur 50 in 1270 mm
Largeur hors tout 53 in 1346 mm
Poids 1347 lb 611 kg
Longueur 15.1 in 384 mm
Espacement des griffes 229-1 145 mm (9-45 in) 229-1 145 mm (9-45 in)
Plage d'angle d'inclinaison 11° gauche/droite 11° gauche/droite
Capacité de charge 12000 lb 5443.1 kg
Type d'interface Attache TH standard Attache TH standard

Découvrez comment 1 270 mm (50 in), attache TH soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 270 mm (50 in), attache TH

Afficher davantage d'offres