1 829 mm (72 in), attache TH standard
NOUVEAUTÉ

Tabliers à cavage standard 1 829 mm (72 in), attache TH standard

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Hauteur
40.3 in
1024 mm
Largeur
72 in
1829 mm
Largeur hors tout
75 in
1905 mm

Vue d'ensemble

Les tabliers à déport standard sont généralement utilisés dans les domaines de la construction générale, de la maçonnerie, de l'agriculture, du montage de structures métalliques, de la manutention et de la construction de bâtiments.

Spécifications produit pour 1 829 mm (72 in), attache TH standard

Hauteur 40.3 in 1024 mm
Largeur 72 in 1829 mm
Largeur hors tout 75 in 1905 mm
Poids 626.1 lb 284 kg
Longueur 11.1 in 282 mm
Espacement des griffes 165-1 704 mm (6,5-67 in) 165-1 704 mm (6,5-67 in)
Capacité de charge 12000 lb 5443.1 kg
Type d'interface Attache TH standard Attache TH standard

Découvrez comment 1 829 mm (72 in), attache TH standard soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 829 mm (72 in), attache TH standard

Afficher davantage d'offres