Vue d'ensemble
Les godets de nivellement Cat® sont conçues pour des applications précises de nivellement et de mise à niveau.
Spécifications clés
Les godets de nivellement Cat® sont conçues pour des applications précises de nivellement et de mise à niveau.
Affichage de 1-6 sur 6
| Largeur hors tout | 59.1 in 1500 mm |
| Longueur hors tout | 41.9 in 1063 mm |
| Hauteur hors tout | 10.8 in 275 mm |
| Poids | 822.3 lb 373 kg |
| Largeur du rouleau | 54.1 in 1375 mm |
| Diamètre du rouleau | 9.6 in 244 mm |
| Compatibilité | TRS6, TRS8 TRS6, TRS8 |
| Type d'interface | Nécessite un support de montage Nécessite un support de montage |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit