| Capacité | 0.75 yd³ 600 l |
| Capacité de levage maximale | 17637 lb 8000 kg |
| Types d'enveloppes en option | Semi-ouverte Semi-ouverte |
| Poids en ordre de marche | 2441 lb 1107 kg |
| Nombre de dents | 4 4 |
| Poids minimum recommandé de la pelle pour manutention | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de la pelle pour manutention | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique | 21 ton (US) 21 ton (US) |
Grappins à griffes GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 600 litres
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Capacité
- 0.75 yd³
- 600 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types d'enveloppes en option
- Semi-ouverte
- Semi-ouverte
Vue d'ensemble
La gamme de grappins à griffes, GSV Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien. L'ajout d'un modèle GC à cette gamme de produits ajoute une option économique tout en offrant la qualité Cat que vous attendez.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
- Augmente la capacité de débit hydraulique jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
- Améliore votre facteur de remplissage global jusqu'à 140 à 200 % grâce à la courbure optimisée des dents.
- Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
- Atteignez de nouveaux sommets et augmentez votre contrôle de la tourelle. La faible hauteur des grappins GSH étend vos capacités et les rend parfaitement adaptés à des applications en intérieur.
- La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
- Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
- Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
- Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.
- Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien. La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
- Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés et sont protégés à l'intérieur des dents, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
- Accès facile aux éléments hydrauliques à l'intérieur des dents grâce à des panneaux amovibles. Les panneaux sont équipés de pare-poussière pour protéger les pièces critiques à l'intérieur des dents.
- Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.
- Répondez aux besoins de vos applications avec des modèles à 4 ou 5 dents et des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
- Quatre dents : empreinte au sol carrée, nettoyage des coins des wagons et des remorques. Fermeture par poignée sécurisée pour les matériaux volumineux tels que les carrosseries de voiture.
- Cinq dents : rétention optimale des petits matériaux.
- Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de carrosseries.
- Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de petits matériaux.
- Les modèles GSH420 et GSH520 sont désormais équipés d'un œilleton de levage standard sur le côté inférieur du carter. Un aimant peut y être monté.
- Sur d'autres modèles GSH, un œilleton de levage peut être sélectionné en option lors de la commande du grappin.
Spécifications produit pour GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 600 litres
Découvrez comment GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 600 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Capacité
- 0.75 yd³
- 600 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types d'enveloppes en option
- Semi-ouverte
- Semi-ouverte
- Capacité
- 0.65 yd³
- 500 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types d'enveloppes en option
- Semi-ouverte
- Semi-ouverte
- Capacité
- 1.00 yd³
- 750 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types d'enveloppes en option
- Semi-ouverte
- Semi-ouverte
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
GSV420-600 avec dents semi-ouvertes
GSV425 avec dents semi-ouvertes
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut
Conçus pour la manutention de ferraille et de matériaux en vrac, les grappins à griffes excellent dans la manutention de charges lourdes et irrégulières telles que le métal, les roches et les déchets
Les dents hydrauliques offrent une préhension et une pénétration supérieures
La grande capacité et la rotation continue sont idéales pour les dépôts de ferraille et les stations de transfert
GSV425 sur une MH3040
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut
Découvrez les offres disponibles pour GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 600 litres
Afficher davantage d'offres