Grappin à 4 griffes GSH420

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSH Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications

Nombre de dents 4 4 Less
Types d'enveloppes en option Semi-ouverte Semi-ouverte Less
Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less

-NA-

Contenance 1.0 vg³ 750.0 l Less

Capacité Capacité de levage NaN lb NaN kg Less

mécanique porteur de la pelle pour manutention

Poids minimum recommandé de l'élément 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) Less
Poids maximum recommandé de l'élément 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) Less
Poids minimum recommandé de l'élément 14.0 ton (US) 14.0 ton (US) Less
Poids maximum recommandé de l'élément 21.0 ton (US) 21.0 ton (US) Less

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

  • Déplace davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
  • Augmente la capacité de débit hydraulique de jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
  • Améliore votre facteur de remplissage global de jusqu'à 140-200 % grâce à la courbure des dents optimisée.
  • Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
  • Atteignez de nouveaux sommets et augmentez votre contrôle de la tourelle. La faible hauteur des grappins GSH étend vos capacités et les rend parfaitement adaptés à des applications intérieures.

Qualité durable

  • La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
  • Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
  • Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
  • Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.

Machine facile à entretenir au fil du temps

  • Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien. La durée d'utilisation avant le premier entretien est augmentée de jusqu'à 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
  • Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés et sont protégés à l'intérieur des dents, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
  • Accès facile aux éléments hydrauliques à l'intérieur des dents grâce à des panneaux amovibles. Les panneaux sont équipés de pare-poussière pour protéger les pièces critiques à l'intérieur des dents.
  • Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.

Options pour applications spécifiques

  • Répondez aux besoins de vos applications avec des modèles à 4 ou 5 dents et des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
    • Quatre dents : empreinte au sol carrée, nettoyage des coins des wagons et des remorques. Fermeture par poignée sécurisée pour les matériaux volumineux tels que les carrosseries.
    • Cinq dents : rétention optimale des petits matériaux.
    • Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de carrosseries.
    • Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de petits matériaux.
  • Les modèles GSH420 et GSH520 sont désormais équipés d'un œilleton de levage standard sur le côté inférieur du carter. Un aimant peut y être monté.
  • Sur d'autres modèles GSH, un œilleton de levage peut être sélectionné en option lors de la commande du grappin.