Capacité | 1.0 vg³ 750.0 l |
Capacité de levage maximale | 22046.0 lb 10000.0 kg |
Types d'enveloppes en option | Semi-ouverte Semi-ouverte |
Poids en ordre de marche | 3461.0 lb 1570.0 kg |
Nombre de dents | 4 4 |
Poids minimum recommandé de l'élément | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Poids maximum recommandé de l'élément | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Poids minimum recommandé de l'élément | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Poids maximum recommandé de l'élément | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
- Augmente la capacité de débit hydraulique de jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
- Améliore votre facteur de remplissage global de jusqu'à 140-200 % grâce à la courbure des dents optimisée.
- Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
- Atteignez de nouveaux sommets et augmentez votre contrôle de la tourelle. La faible hauteur des grappins GSH étend vos capacités et les rend parfaitement adaptés à des applications intérieures.
- La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
- Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
- Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
- Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.
- Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien. La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
- Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés et sont protégés à l'intérieur des dents, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
- Accès facile aux éléments hydrauliques à l'intérieur des dents grâce à des panneaux amovibles. Les panneaux sont équipés de pare-poussière pour protéger les pièces critiques à l'intérieur des dents.
- Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.
- Répondez aux besoins de vos applications avec des modèles à 4 ou 5 dents et des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
- Quatre dents : empreinte au sol carrée, nettoyage des coins des wagons et des remorques. Fermeture par poignée sécurisée pour les matériaux volumineux tels que les carrosseries.
- Cinq dents : rétention optimale des petits matériaux.
- Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de carrosseries.
- Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de petits matériaux.
- Les modèles GSH420 et GSH520 sont désormais équipés d'un œilleton de levage standard sur le côté inférieur du carter. Un aimant peut y être monté.
- Sur d'autres modèles GSH, un œilleton de levage peut être sélectionné en option lors de la commande du grappin.
1 sur Éléments