Ce site Internet utilise des « cookies » et les installe sur votre ordinateur afin de proposer de meilleures prestations. Pour en savoir plus sur ces cookies et obtenir des informations générales sur la manière de modifier les paramètres relatifs à leur utilisation, cliquez. En continuant à utiliser ce site sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Les marteaux Cat® utilisent jusqu'à 25 % de carburant en moins et sont jusqu'à 27 % plus efficaces.
La fonction d'insonorisation standard, signalée dans la nomenclature par un �S�, protège le conducteur ainsi que toute personne se trouvant à proximité du chantier.
Cela vous permet également de travailler sur des chantiers sur lesquels les émissions sonores sont réglementées.
La cellule d'alimentation est protégée par une enveloppe totalement hermétique.< /li> L'enveloppe empêche également la poussière et les débris de pénétrer dans la bague.
Profitez de temps d'entretien rapides et réduisez vos coûts d'exploitation grâce à la conception simplifiée.
Optez pour une installation sur le dessus ou latérale pour répondre à vos besoins d'application.
Obtenez une puissance et une productivité constante au fil du temps grâce au modèle à gaz.
Les marteaux Cat sont conçus pour s'adapter à nos machines, formant une solution complète, et fournissent une connectivité hydraulique fluide pour des performances optimales.
Le système d'amortissement Cat réduit les vibrations de la machine, améliore l'insonorisation et accroît la longévité du marteau.
Commodité d'entretien
Économisez jusqu'à 18 % sur les coûts d'entretien grâce aux marteaux Cat®
<
li>Accédez facilement et rapidement aux zones d'entretien pour garantir un rendement optimal du marteau.
Passez plus de temps à travailler et moins de temps à entretenir la machine.
Le graissage peut être effectué rapidement à partir d'un point de graissage vertical unique. <
li>L'entretien de la bague d'outil inférieure s'effectue sur le terrain à l'aide d'outils manuels simples.
Contrôlez la charge de gaz du marteau sans le déposer de votre machine.
Grâce au système de lubrification automatique, votre marteau est graissé en cours d'utilisation pour vous faire gagner du temps et protéger vos investissements.
Facilité d'utilisation
Protection contre les tirs à blanc grâce à l'arrêt automatique.
Cette fonctionnalité permet d'éviter tout dommage sur votre machine et toute usure prématurée de votre marteau en détectant les moments où le marteau n'est pas en contact avec les matériaux.
Ce système confère également au conducteur davantage de sensibilité et de précision dans les commandes grâce à un système de verrouillage Quad Wear qui permet de guider et soutenir la tête avant.
Choisissez une cadence de coups élevée ou une puissance maximale pour obtenir le niveau de performances dont vous avez besoin en fonction de votre application.
Réglez facilement la course du piston entre fréquence de piston et force d'impact augmentée afin de répondre aux besoins de l'application.
Nous vous apportons l'aide dont vous avez besoin
Travaillez sur les chantiers de votre choix. Le réseau de concessionnaires Cat est là pour vous aider lorsque vous en avez besoin.
Vous pouvez compter sur une assistance Caterpillar complète. Bénéficiez des pièces, de l'entretien et d'une assistance technique pour votre machine, votre marteau et votre circuit hydraulique auprès d'un service unique.
Les marteaux Cat® réduisent le temps nécessaire aux opérations de démolition, de construction et de carrière. Combinez la conception simple et légère des marteaux GC S avec la fiabilité, la longévité et la qualité que vous attendez des produits Cat. Résultat : une solution à faible coût horaire offrant la puissance constante et les performances dont vous avez besoin.