Vue d'ensemble
Utilisé pour les applications de construction et de démolition.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 6
| Poids en ordre de marche : avec outil | 326.3 lb 148 kg |
| Classe énergétique | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes |
| Diamètre de l'arbre d'outil | 2.1 in 53 mm |
| Fréquence d'impact | 600-1100 bpm 600-1100 bpm |
| Pression en ordre de marche minimale | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Poids minimal du porteur | 6613.9 lb 3000 kg |
| Débit hydraulique optimal | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Largeur hors tout | 10.9 in 277 mm |
| Longueur hors tout | 18.7 in 476 mm |
| Hauteur hors tout | 46.5 in 1182 mm |
| Hauteur : sans outil | 32.4 in 822 mm |
| Niveau sonore | 128 dB 128 dB |
| Taille du support de montage | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit