H35s

H35s Marteaux

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids en ordre de marche : avec outil
286.6 lb
130 kg
Classe énergétique
300.2 ft·lbf
407 J
Catégorie de machine
Minipelle hydraulique 1 à 2 tonnes
Minipelle hydraulique 1 à 2 tonnes

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Cat

Application

Utilisés dans une gamme étendue d'applications de construction et démolition mineures, comme le brisement de trottoirs et d'allées en béton, de chaussées, de routes, de maçonnerie, de préparation et d'aménagement de site, ainsi que la destruction des sols gelés pour les réparations d'infrastructure réseau.
Cat

Insonorisé

Le carter bien isolé et insonorisé réduit le niveau de bruit global, pour un chantier plus silencieux et plus sûr. La cellule de frappe interne est protégée, conçue et repensée pour éliminer les points de contrainte.
Cat

Style Tête plate/Montage sur le haut

Le style Tête plate/Montage sur le haut offre une zone de travail plus étendue et une excellente visibilité pour le conducteur avec un encombrement et une disposition d'orifices courants pour une polyvalence optimale. Le style Montage sur le haut augmente la puissance de percussion en maintenant en phase la force du concasseur et la force du bras. Un support de montage sur le haut retransfère beaucoup moins de contrainte d'amortissement et de flexion dans l'extrémité du bras, ce qui se traduit par un impact réduit sur les structures de la machine. Une gamme complète de supports de montage est disponible pour s'adapter aux préférences d'attache ou d'attache à claveter.
Cat

Dispositif d'arrêt automatique (ASO)

Le dispositif ASO interrompt instantanément le piston lorsque le marteau traverse le matériau, ce qui évite tout risque d'amorçage à vide, l'une des principales causes d'usure au marteau. Les contraintes internes sont moins fortes, le marteau est protégé, quel que soit le niveau d'expertise du conducteur.
Cat

Système à triple suspension

Le système à triple suspension comprend la chemise de suspension, ainsi que les tampons supérieur et inférieur. La suspension guide la cellule de frappe et offre des performances stables et aisément maîtrisables.
Cat

Point de graissage à hauteur d'homme

Le point de graissage situé à hauteur d'homme offre plus de confort et de facilité pour l'entretien.

Spécifications produit pour H35s

Poids en ordre de marche : avec outil 286.6 lb 130 kg
Classe énergétique 300.2 ft·lbf 407 J
Catégorie de machine Minipelle hydraulique 1 à 2 tonnes Minipelle hydraulique 1 à 2 tonnes
Diamètre de l'arbre d'outil 1.6 in 40 mm
Fréquence d'impact 600-1800 bpm 600-1800 bpm
Pression en ordre de marche minimale 1450.4 psi 10000 kPa
Poids minimal du porteur 2429.5 lb 1102 kg
Débit hydraulique optimal 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm)
Largeur hors tout 11.8 in 300 mm
Longueur hors tout 12.2 in 311 mm
Hauteur hors tout 33.9 in 860 mm
Hauteur : sans outil 24.4 in 620 mm
Niveau sonore 120 dB 120 dB
Taille du support de montage Moyenne Moyenne

Découvrez comment H35s soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  H35s

Afficher davantage d'offres