H140GC S

< Retour

Achetez une pelle sur chaînes Cat® 311F L RR et recevez 3 godets et un coupleur pour juste 1 € de plus
Voir l’offre
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Conception fiable et durable

  • Les marteaux Cat® utilisent jusqu'à 25 % de carburant en moins et sont jusqu'à 27 % plus efficaces.
  • La fonction d'insonorisation standard, signalée dans la nomenclature par un �S�, protège le conducteur ainsi que toute personne se trouvant à proximité du chantier.
  • Cela vous permet également de travailler sur des chantiers sur lesquels les émissions sonores sont réglementées.
  • La cellule d'alimentation est protégée par une enveloppe totalement hermétique.< /li> L'enveloppe empêche également la poussière et les débris de pénétrer dans la bague.
  • Profitez de temps d'entretien rapides et réduisez vos coûts d'exploitation grâce à la conception simplifiée.
  • Optez pour une installation sur le dessus ou latérale pour répondre à vos besoins d'application.
  • Obtenez une puissance et une productivité constante au fil du temps grâce au modèle à gaz.
  • Les marteaux Cat sont conçus pour s'adapter à nos machines, formant une solution complète, et fournissent une connectivité hydraulique fluide pour des performances optimales.
  • Le système d'amortissement Cat réduit les vibrations de la machine, améliore l'insonorisation et accroît la longévité du marteau.
  • Commodité d'entretien

  • Économisez jusqu'à 18 % sur les coûts d'entretien grâce aux marteaux Cat®
  • < li>Accédez facilement et rapidement aux zones d'entretien pour garantir un rendement optimal du marteau.
  • Passez plus de temps à travailler et moins de temps à entretenir la machine.
  • Le graissage peut être effectué rapidement à partir d'un point de graissage vertical unique. < li>L'entretien de la bague d'outil inférieure s'effectue sur le terrain à l'aide d'outils manuels simples.
  • Contrôlez la charge de gaz du marteau sans le déposer de votre machine.
  • Grâce au système de lubrification automatique, votre marteau est graissé en cours d'utilisation pour vous faire gagner du temps et protéger vos investissements.
  • Facilité d'utilisation

  • Protection contre les tirs à blanc grâce à l'arrêt automatique.
  • Cette fonctionnalité permet d'éviter tout dommage sur votre machine et toute usure prématurée de votre marteau en détectant les moments où le marteau n'est pas en contact avec les matériaux.
  • Ce système confère également au conducteur davantage de sensibilité et de précision dans les commandes grâce à un système de verrouillage Quad Wear qui permet de guider et soutenir la tête avant.
  • Choisissez une cadence de coups élevée ou une puissance maximale pour obtenir le niveau de performances dont vous avez besoin en fonction de votre application.
  • Réglez facilement la course du piston entre fréquence de piston et force d'impact augmentée afin de répondre aux besoins de l'application.
  • Nous vous apportons l'aide dont vous avez besoin

  • Travaillez sur les chantiers de votre choix. Le réseau de concessionnaires Cat est là pour vous aider lorsque vous en avez besoin.
  • Vous pouvez compter sur une assistance Caterpillar complète. Bénéficiez des pièces, de l'entretien et d'une assistance technique pour votre machine, votre marteau et votre circuit hydraulique auprès d'un service unique.
  • Vue d'ensemble

    Les marteaux Cat® réduisent le temps nécessaire aux opérations de démolition, de construction et de carrière. Combinez la conception simple et légère des marteaux GC S avec la fiabilité, la longévité et la qualité que vous attendez des produits Cat. Résultat : une solution à faible coût horaire offrant la puissance constante et les performances dont vous avez besoin.

    Classe de l'énergie des impacts NaN lb-pi NaN J Less
    Coups par minute 250-550 250-550 Less
    Poids en ordre de marche maximal NaN lb 3134.0 kg Less
    Poids en ordre de marche minimal 6558.0 lb NaN kg Less
    Poids de l'élément mécanique porteur maximum NaN lb 40.0 t Less
    Poids de l'élément mécanique porteur minimum NaN lb 30.0 t Less
    Diamètre d'arbre d'outil NaN in 153.0 mm Less
    Pression en ordre de marche maximale NaN PSI NaN kPa Less
    Pression minimum en ordre de marche NaN PSI NaN kPa Less
    Débit nominal - Maximum 58.0 US gal/min 221.0 l/min Less
    Débit nominal - Minimum 48.0 US gal/min 181.0 l/min Less