Cercle hautes performances - Niveleuses Cercle hautes performances
Demander un devis Trouver concessionnaireVue d'ensemble
Cercle hautes performances
Le cercle hautes performances pour niveleuses Cat® améliore les performances, l'efficacité et la disponibilité de la machine en allongeant les intervalles d'entretien et en prolongeant sa durée de vie. Il est important de respecter les tolérances d'élévation de pente sur votre chantier afin de réduire les travaux sur chantier. En installant le cercle hautes performances sur vos niveleuses, les conducteurs sont plus sûrs de respecter les tolérances d'élévation de la pente grâce à l'usure réduite entre le cercle et la barre d'attelage.
Avantages
Longue durée de vie
La diminution des temps d'arrêt pour l'entretien et la maintenance permet aux conducteurs de passer plus de temps au travail.
Point de graissage central
La maintenance est facilitée par l'accès à la totalité du cercle à partir d'un seul point de graissage avec des outils ordinaires de tous les jours. Son emplacement ergonomique évite de ramper sous la machine.
Dents intégrées et bague segmentée
La structure fermée du cercle hautes performances réduit l'usure des dents et diminue le nombre de composants à entretenir.
Caractéristiques en un coup d'œil
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le cercle hautes performances contribue à réduire les heures de maintenance mensuelle planifiées pour les inspections fréquentes, le remplacement des bandes d'usure et les ajustements de patin du cercle associés aux cercles conventionnels. Les avantages incluent une augmentation du couple, une amélioration des performances et une plus longue durée de vie du cercle. Il assure une rotation homogène et sans effort de la lame et aide à respecter la tolérance d'élévation du chantier.CONCEPTION ÉPROUVÉE
CONCEPTION ÉPROUVÉE
La conception du système d'entraînement haute résistance est issue du réducteur d'orientation des pelles hydrauliques Cat® et de l'entraînement à vis sans fin de la niveleuse Cat® 14. La structure à roulement entièrement étanche remplace la structure ouverte du cercle et de la barre d'attelage, en diminuant les points de contact du conducteur, en allongeant les intervalles d'entretien et en augmentant la disponibilité de la machine.ALLONGEMENT DES INTERVALLES D'ENTRETIEN
ALLONGEMENT DES INTERVALLES D'ENTRETIEN
- Diminution significative de l'usure entre le cercle et la barre d'attelage
- Diminution des probabilités d'écart excessif entre le cercle et la surface de la barre de traction
- Inspections moins fréquentes
- Le point de graissage central accélère et facilite les entretiens
- Accès facile à la couronne dentée pour des inspections et des maintenances plus rapides
- La rotation de la couronne du cercle allonge les intervalles de remplacement
PRODUCTION ACCRUE
PRODUCTION ACCRUE
- Diminution des coûts d'exploitation grâce à l'allongement des intervalles d'entretien
- Diminution des temps d'arrêt de la machine
- Suppression des ajustements de patin du cercle
- Finis les ajustements ou remplacements des bandes d'usure du cercle et de la barre d'attelage
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Cercle hautes performances
Cercle hautes performances
Cercle hautes performances
Cercle hautes performances
Cercle hautes performances
Cercle hautes performances