3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Charge nominale maxi 18995.0 lb 8616.0 kg Less
Longueur étendue 155.0 in 3937.0 mm Less
Longueur, rentrés 79.0 in 2007.0 mm Less
Nombre de réglages 3 3 Less
Longueur entre les réglages 38.0 in 965.0 mm Less