3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout

Largeur hors tout 52.0 in 1316.0 mm Less

Charge nominale maxi 18995.0 lb 8616.0 kg Less
Capacité à refus 280.0 lb 127.0 kg Less
Longueur étendue 155.0 in 3937.0 mm Less
Longueur, rentrés 79.0 in 2007.0 mm Less
Nombre de réglages 3 3 Less
Longueur entre les réglages 38.0 in 965.0 mm Less