Bras de manutention

3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Charge nominale maxi
18995.0 lb
8616.0 kg
Longueur, rentrés
79.0 in
2007.0 mm
Longueur étendue
155.0 in
3937.0 mm

Spécifications produit pour 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Découvrez comment 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Afficher davantage d'offres