4 m (12 ft), attache TH standard
NOUVEAUTÉ

Flèches treillis 4 m (12 ft), attache TH standard

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
160.7 in
4083 mm
Capacité
2000 lb
907.2 kg
Largeur
30.3 in
769 mm

Vue d'ensemble

Pour le levage et la mise en place de fermes de comble, de charpentes et d'équipements.

Spécifications produit pour 4 m (12 ft), attache TH standard

Longueur hors tout 160.7 in 4083 mm
Capacité 2000 lb 907.2 kg
Largeur 30.3 in 769 mm
Hauteur 30.8 in 782 mm
Poids 866.4 lb 393 kg
Type d'interface Attache TH standard Attache TH standard

Découvrez comment 4 m (12 ft), attache TH standard soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  4 m (12 ft), attache TH standard

Afficher davantage d'offres