Mâchoire de coupe pour béton MP365

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

mécanique porteur de la pelle pour manutention

Poids minimum recommandé de l'élément 65 tonnes 65 tonnes Less
Poids maximum recommandé de l'élément 90 tonnes US 90 tonnes US Less

Les temps de cycle sont plus courts de 50 pour cent

  • Nouvelle technologie SpeedBooster permettant de faire basculer efficacement la force hydraulique du mode vitesse au mode optimisé, de façon automatique pendant l'utilisation.
  • Vous passerez moins de temps à attendre que la mâchoire s'ouvre ou se ferme au contact, car la soupape de vitesse s'ajuste automatiquement au débit rapide lorsqu'il n'y a aucune charge.
  • La force maximale d'écrasement/de coupe est appliquée dès que la mâchoire entre en contact avec le matériau.

Jusqu'à 19 pour cent de force en plus

  • Effectuez plus de coupes par heure, expédiez plus de matériaux par période de travail et augmentez votre productivité quotidienne. La force hydraulique est décuplée lorsque la mâchoire entre en contact avec le matériau pour une coupe rapide.
  • Appliquez plus de puissance, même avec les pelles hydrauliques plus petites. La conception compacte maintient le centre de gravité aussi près que possible de la machine.
  • Bénéficiez de performances maximales et d'une assistance totale avec une solution de démolition Cat complète. Des programmes pour cisailles universelles (MP, Multi-Processors) sont intégrés à l'écran Cat nouvelle génération du conducteur. Point d'assistance unique pour l'ensemble de votre système chez votre concessionnaire Cat local.

Changer les mâchoires en 15 minutes

  • Le système de fermeture des mâchoires permet à un même utilisateur de changer facilement les mâchoires en 15 minutes ou moins. Nécessite des outils manuels classiques uniquement.
  • Des changements de mâchoires simples et sûrs font partie de la conception. Chaque mâchoire reste stable sur le support de mâchoire inclus, même sur les terrains les plus accidentés.
  • Le modèle MP318 est compatible avec les types de mâchoires spécifiques aux applications suivantes :
    • Découpe de béton - la mâchoire extérieure fend le béton ; la mâchoire de cisaillement intérieure coupe l'acier
    • Démolition - s'ouvre largement pour couper les plus grosses structures de béton
    • Broyage - broie le béton en séparant les armatures
    • Cisaillement - coupe l'acier de charpente, les conduits et les câbles

Durable et facile à entretenir

  • Protégez votre investissement et maintenez vos performances, facilement et à moindre coût. Les mâchoires de cisailles universelles sont protégées par des pièces d'usure facilement remplaçables individuellement.
  • Prolongez la durée d'exploitation de chaque lame avant remplacement. La plupart des lames de coupe peuvent être retournées dans deux sens afin d'utiliser quatre lames de coupe différentes.
  • Même lorsqu'elle est enfouie dans les débris, la tige du vérin est blindée pour éviter tout dommage et le corps du vérin principal est protégé à l'intérieur de l'enveloppe.