1765 mm (70 in)
NOUVEAUTÉ

Ripper / Scarificateurs 1765 mm (70 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
69.5 in
1765 mm
Longueur
43.9 in
1115 mm
Hauteur
54.1 in
1373 mm

Vue d'ensemble

Le ripper/scarificateur Cat® est conçu pour ameublir et conditionner la couche superficielle des sols compactés.

Spécifications produit pour 1765 mm (70 in)

Largeur hors tout 69.5 in 1765 mm
Longueur 43.9 in 1115 mm
Hauteur 54.1 in 1373 mm
Espacement des dents 14.7 in 374 mm
Poids 994.3 lb 451 kg
Pression hydraulique optimale 3495.4 psi 24100 kPa
Débit hydraulique optimal 3.4 US gal/min 13 l/min
Temps de cycle 2,5 secondes 2,5 secondes

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1765 mm (70 in)

Afficher davantage d'offres