Photo en studio

Rippers 490 mm (19 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de la dent
19.3 in
490 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
99.2 lb
45 kg
Longueur hors tout
25.9 in
659 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.

Spécifications produit pour 490 mm (19 in)

Longueur de la dent 19.3 in 490 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 99.2 lb 45 kg
Longueur hors tout 25.9 in 659 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur 10 in 253 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Rayon aux pointes 25.6 in 650.2 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Découvrez comment 490 mm (19 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  490 mm (19 in)

Afficher davantage d'offres