Rippers 861 mm (34 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de la dent
33.9 in
861 mm
Poids
235.9 lb
107 kg
Longueur hors tout
42 in
1066.09 mm

Vue d'ensemble

Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.

Spécifications produit pour 861 mm (34 in)

Longueur de la dent 33.9 in 861 mm
Poids 235.9 lb 107 kg
Longueur hors tout 42 in 1066.09 mm
Largeur 13.5 in 344 mm
Rayon aux pointes 40.9 in 1039 mm

Découvrez comment 861 mm (34 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape