Rippers 639 mm (25 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de la dent
25.2 in
639 mm
Poids
240.3 lb
109 kg
Longueur hors tout
32.8 in
833 mm

Vue d'ensemble

Pour travaux de défrichement et de préparation de site dans la roche, l'exploitation de carrières et autres applications d'excavation à chocs importants de même nature. Combinez-le avec une attache pour une productivité de rippage et de chargement.

Spécifications produit pour 639 mm (25 in)

Longueur de la dent 25.2 in 639 mm
Poids 240.3 lb 109 kg
Longueur hors tout 32.8 in 833 mm
Largeur 16.5 in 420 mm
Rayon aux pointes 31.7 in 806 mm

Découvrez comment 639 mm (25 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape