| Largeur de fraisage | 79 in 2010 mm |
| Espacement des outils | 0.25 in 6 mm |
| Diamètre du tambour aux extrémités | 42.2 in 1073 mm |
| Profondeur de fraisage (maxi) | 2 in 50 mm |
| Nombre de dents | 672 672 |
| PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) | 505-2908 505-2908 |
| PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) | 501-2144 501-2144 |
Rotors Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm)
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur de fraisage
- 79 in
- 2010 mm
- Espacement des outils
- 0.25 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
Vue d'ensemble
Le tambour de fraisage micro système H présente un espacement de 6 mm avec une double frappe pour une finition de fraisage très fine répondant à des spécifications de travail spécifiques.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm)
Découvrez comment Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Rotors
Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm)
Sélectionné
- Largeur de fraisage
- 79 in
- 2010 mm
- Espacement des outils
- 0.25 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
Rotors
Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm)
- Largeur de fraisage
- 88 in
- 2235 mm
- Espacement des outils
- 0.24 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
Rotors
Tambour de fraisage de 2,0 m à système K (espacement de 15 mm)
- Largeur de fraisage
- 79 in
- 2010 mm
- Espacement des outils
- 0.6 in
- 15 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm)
Afficher davantage d'offres