Cylindre de recycleuse à pelles (2,4 m)

Rotors Cylindre de recycleuse à pelles (2,4 m)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
96 in
2438 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
62 in
1575 mm
Profondeur de fraisage (maxi)
20 in
508 mm

Spécifications produit pour Cylindre de recycleuse à pelles (2,4 m)

Largeur de fraisage 96 in 2438 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 62 in 1575 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 20 in 508 mm
Nombre de dents 58 58
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) S/O S/O
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 129-9365 129-9365

Découvrez comment Cylindre de recycleuse à pelles (2,4 m) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotor à pelles pour le recyclage

Rotor à pelles pour le recyclage

Rotor à pelles pour le recyclage
Rotor à pelles pour le recyclage

Découvrez les offres disponibles pour  Cylindre de recycleuse à pelles (2,4 m)

Afficher davantage d'offres