Cylindre de recycleuse de sol (2,4 m)

Cylindre de recycleuse de sol (2,4 m) Rotors

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
96 in
2438 mm
Espacement des outils
0.45 in
11.5 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
64 in
1625 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Excellent calibrage des matériaux

Fournit un excellent calibrage des matériaux pour le recyclage et la stabilisation d'anciennes routes ou d'autres surfaces.
Cat

Coupe profonde

Cylindre de recycleuse de sol offrant une profondeur de coupe de 20".

Spécifications produit pour Cylindre de recycleuse de sol (2,4 m)

Largeur de fraisage 96 in 2438 mm
Espacement des outils 0.45 in 11.5 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 64 in 1625 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 20 in 508 mm
Nombre de dents 238 238
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) 250-3960 250-3960
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 250-3961 250-3961

Découvrez comment Cylindre de recycleuse de sol (2,4 m) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors