Tambour de recycleuse 16" universel (2,4 m)

Tambour de recycleuse 16" universel (2,4 m) Rotors

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
96 in
2438 mm
Espacement des outils
0.63 in
15.9 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
54 in
1375 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Tambour de recycleuse le plus polyvalent

Tambour de recycleuse le plus polyvalent pour la réhabilitation et la stabilisation de routes anciennes et d'autres surfaces.
Cat

Excellent calibrage pour l'asphalte

Tambour de recycleuse 16" assurant un excellent calibrage pour l'asphalte.

Spécifications produit pour Tambour de recycleuse 16" universel (2,4 m)

Largeur de fraisage 96 in 2438 mm
Espacement des outils 0.63 in 15.9 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 54 in 1375 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 16 in 406 mm
Nombre de dents 200 200
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) S/O S/O
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 287-1724 287-1724

Découvrez comment Tambour de recycleuse 16" universel (2,4 m) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors