Tambour de recycleuse 18" universel (2,4 m)

Tambour de recycleuse 18" universel (2,4 m) Rotors

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
96 in
2438 mm
Espacement des outils
0.6 in
15 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
60 in
1525 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Tambour de recycleuse le plus polyvalent

Tambour de recycleuse le plus polyvalent pour la réhabilitation et la stabilisation de routes anciennes et d'autres surfaces.
Cat

Excellent calibrage pour l'asphalte

Tambour de recycleuse 18" assurant un excellent calibrage pour l'asphalte.

Spécifications produit pour Tambour de recycleuse 18" universel (2,4 m)

Largeur de fraisage 96 in 2438 mm
Espacement des outils 0.6 in 15 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 60 in 1525 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 18 in 457 mm
Nombre de dents 200 200
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) 229-3180 229-3180
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 229-3181 229-3181

Découvrez comment Tambour de recycleuse 18" universel (2,4 m) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors

Découvrez les offres disponibles pour  Tambour de recycleuse 18" universel (2,4 m)

Afficher davantage d'offres