SR115
NOUVEAUTÉ

SR115 Souffleuses à neige

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur d'admission
50.8 in
1290 mm
Largeur hors tout
61.9 in
1572 mm
Poids
934.8 lb
424 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 12

Application

Application

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Conception bi-étagée

Conception bi-étagée

La conception bi-étagée utilise une vis sans fin et un rotor pour déblayer davantage de neige rapidement et efficacement. De même, la vis sans fin et le rotor sont à sens de marche inversé, ce qui permet au conducteur d'expulser les obstacles sans devoir quitter la machine.
Rotor de type ventilateur

Rotor de type ventilateur

Garantit un fonctionnement régulier et un débit continu du matériau dans de nombreuses conditions de neige.
Tarière dentelée

Tarière dentelée

La tarière dentelée aide à briser la glace et la neige dure et compactée.
Rotation de la goulotte et déflecteur

Rotation de la goulotte et déflecteur

La rotation à 270 degrés permet de déblayer la neige à l'avant ou sur le côté et empêche la projection de neige vers le conducteur. Le déflecteur à commande hydraulique facilite le contrôle de projection de la neige.
Goulotte déportée

Goulotte déportée

Améliore la visibilité et permet une plage d'amplitude complète sur les machines à chargeuse sur pneus compacte.

Spécifications produit pour SR115

Largeur d'admission 50.8 in 1290 mm
Largeur hors tout 61.9 in 1572 mm
Poids 934.8 lb 424 kg
Hauteur hors tout 72.6 in 1843 mm
Longueur hors tout 37.4 in 951 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec 14 broches Débit standard avec 14 broches
Débit hydraulique optimal 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Pression hydraulique optimale 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Hauteur de coupe 34.1 in 867 mm
Course maximale 40 ft 12.2 m
Diamètre de la tarière 18 in 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor 25 in 635 mm
Largeur du ventilateur de rotor 8.7 in 222 mm
Rotation de la tuyère 270 degrés 270 degrés

Découvrez comment SR115 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  SR115

Afficher davantage d'offres