SR318
NOUVEAUTÉ

SR318 Souffleuses à neige

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur d'admission
63.5 in
1614 mm
Largeur hors tout
73.9 in
1877 mm
Poids
1093.5 lb
496 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 13

Application

Application

Conçues pour déneiger les rues, parkings, allées et trottoirs.
Tarière dentelée

Tarière dentelée

La tarière dentelée permet de briser la glace et la neige dure et compactée.
Attache réglable

Attache réglable

L'attache peut être facilement réglée à trois hauteurs différentes, ce qui permet au conducteur d'adapter au mieux la souffleuse à neige au type et/ou à la configuration de la machine.
Conception bi-étagée

Conception bi-étagée

La conception bi-étagée utilise une vis sans fin et un rotor pour déblayer davantage de neige rapidement et efficacement. De même, la vis sans fin et le rotor sont à sens de marche inversé, ce qui permet au conducteur d'expulser les obstacles sans devoir quitter la machine.
Rotation de la goulotte et déflecteur

Rotation de la goulotte et déflecteur

La rotation à 270 degrés permet de déblayer la neige à l'avant ou sur le côté et empêche la projection de neige vers le conducteur. Le déflecteur à commande hydraulique facilite le contrôle de projection de la neige.
Goulotte déportée

Goulotte déportée

Améliore la visibilité et permet une plage d'amplitude complète sur les machines à chargeuse sur pneus compacte.

Spécifications produit pour SR318

Largeur d'admission 63.5 in 1614 mm
Largeur hors tout 73.9 in 1877 mm
Poids 1093.5 lb 496 kg
Hauteur hors tout 72.6 in 1843 mm
Longueur hors tout 37.4 in 951 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 100-125 l/min (26-33 US gpm) 100-125 l/min (26-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Hauteur de coupe 34.1 in 867 mm
Course maximale 40 ft 12.2 m
Diamètre de la tarière 18 in 457 mm
Diamètre du ventilateur de rotor 25 in 635 mm
Largeur du ventilateur de rotor 8.7 in 222 mm
Rotation de la tuyère 270 degrés 270 degrés

Découvrez comment SR318 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  SR318

Afficher davantage d'offres