Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids
793.7 lb
360 kg
Options de l'interface: haut-bas
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids 793.7 lb 360 kg
Options de l'interface: haut-bas S-50 / S-50 S-50 / S-50
Hauteur hors tout 37.7 in 958 mm
Longueur 41.5 in 1053 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40degrés gauche/droite 40degrés gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Couple de braquage 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Force de préhension de la pince, ouverte au maximum 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Capacité de levage maximale de la pince 1102.3 lb 500 kg
Ouverture maxi de la pince 23.6 in 600 mm
Largeur de la pince 12.4 in 316 mm

Découvrez comment TRS8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  TRS8

Afficher davantage d'offres