Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids
683.4 lb
310 kg
Options de l'interface: haut-bas
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids 683.4 lb 310 kg
Options de l'interface: haut-bas S-50 / S-50 S-50 / S-50
Hauteur hors tout 37.2 in 945 mm
Longueur 23.9 in 608 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40degrés gauche/droite 40degrés gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Couple de braquage 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Découvrez comment TRS8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  TRS8

Afficher davantage d'offres