Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS6

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Poids
540.1 lb
245 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter (à accouplement par axes)
À claveter (à accouplement par axes)

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS6

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 6 tonnes
Poids 540.1 lb 245 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter (à accouplement par axes) À claveter (à accouplement par axes)
Hauteur hors tout 32.2 in 819 mm
Longueur 24 in 609 mm
Largeur hors tout 22.6 in 574 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40degrés gauche/droite 40degrés gauche/droite
Capacité maximale du godet 8.8 ft³ 250 l
Largeur maximale du godet 47.2 in 1200 mm
Débit hydraulique optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Force de préhension de la pince, ouverte au maximum 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Capacité de levage maximale de la pince 661.4 lb 300 kg
Ouverture maxi de la pince 16.3 in 414 mm
Largeur de la pince 9.2 in 233 mm

Découvrez comment TRS6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  TRS6

Afficher davantage d'offres